Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Механический термостат Raystat EX-02
nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 — это термостат для управления температурой на поверхности греющих кабелей во взрывоопасных зонах. Диапазон переключения от -4 °C до +163 °C, регулировка снаружи взрывозащищенного корпуса при помощи вращающейся шкалы, расположенной под прикрепленной болтами крышкой с уплотнением. Коммутируемая способность: 22 А.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота установки и эксплуатации: поставляется с заполненным жидкостью балоном и капиллярной колонкой из нержавеющей стали длиной 3 м, один кабельный ввод с резьбой NPT 3/4" с кабельными сальниками nVent RAYCHEM для неармированного/армированного кабеля
- Энергосберегающий, термостат с электронным управлением
- Настраиваемая уставка: От –4°C до 163°C (за пределами взрывозащищенного корпуса при помощи вращающейся шкалы, расположенной под прикрепленной болтами крышкой с уплотнением)
- Прямое включение, максимальный ток 16 А, 230 В перем. тока: Однополюсная группа контактов без напряжения, однополюсный переключатель двойного срабатывания (ОПДС)
- Легкий литой алюминий с фитингами из нержавеющей стали можно устанавливать на трубопроводе с помощью опорных кронштейнов nVent RAYCHEM или поверхностных креплений
Технические характеристики
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.