Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Характеристики и преимущества
- Теперь доступна к отгрузке с контроллером Elexant 450c с Modbus RS485 портом для удаленного контроля, обновления, настройки иподключения системам управления зданиями (BMS)
- Простое и быстрое соединение нескольких цепей, непосредственно на одной панели
- Высокая производительность с максимум 3-12 цепями, подключенными к панели
- Полностью интегрированная система: все соединения, вся защита цепей и все защитные устройства встроены в панель
- Экономия электроэнергии: с вариантами для цифрового измерения температуры трубопровода или пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC)
- Надежная, полная система от одного производителя, специально разработанная для защиты труб от замерзания
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие действует 6-летняя гарантия, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Технические характеристики
- Монтаж
- Настенный монтаж
- Класс защиты, IP
- IP65
- Электрическая защита
- Миниатюрный/автоматический выключатель при утечке тока на землю
- Защита от перенапряжения
- Да
- Автоматический выключатель
- 16 A, тип C
- Количество фаз
- 3
- Протокол связи
- Modbus RTU
Номер по каталогу
|
Наименование изделия
|
Количество групп
|
Количество автоматических выключателей
|
Номинальный ток главного выключателя
|
Количество УЗО, 30 мА
|
С контроллером
|
Высота
|
Высота
|
Ширина
|
Ширина
|
Глубина
|
Глубина
|
Материал корпуса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022631 | SBS-FP-12x16A-MODBUS | 4 | 12 | 63 A | 4 | Elexant 450c | 800 мм | 31,5 дюйма | 800 мм | 31,5 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
1244-022628 | SBS-FP-3x16A-MODBUS | 2 | 3 | 40 A | 1 | Elexant 450c | 600 мм | 23,62 дюйма | 600 мм | 23,62 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
1244-022629 | SBS-FP-6x16A-MODBUS | 2 | 6 | 40 A | 2 | Elexant 450c | 600 мм | 23,62 дюйма | 600 мм | 23,62 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
1244-022630 | SBS-FP-9x16A-MODBUS | 3 | 9 | 63 A | 3 | Elexant 450c | 800 мм | 31,5 дюйма | 800 мм | 31,5 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
Технические характеристики
- Монтаж
- Настенный монтаж
- Класс защиты, IP
- IP65
- Электрическая защита
- Миниатюрный/автоматический выключатель при утечке тока на землю
- Защита от перенапряжения
- Да
- Автоматический выключатель
- 16 A, тип C
- Количество фаз
- 3
- Протокол связи
- Нет
Номер по каталогу
|
Наименование изделия
|
Количество групп
|
Количество автоматических выключателей
|
Номинальный ток главного выключателя
|
Количество УЗО, 30 мА
|
С контроллером
|
Высота
|
Высота
|
Ширина
|
Ширина
|
Глубина
|
Глубина
|
Материал корпуса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022470 | SBS-FP-12x16A | 4 | 12 | 63 A | 4 | Нет | 800 мм | 31,5 дюйма | 800 мм | 31,5 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
1244-022467 | SBS-FP-3x16A | 1 | 3 | 40 A | 1 | Нет | 600 мм | 23,62 дюйма | 400 мм | 15,75 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
1244-022468 | SBS-FP-6x16A | 2 | 6 | 40 A | 2 | Нет | 600 мм | 23,62 дюйма | 600 мм | 23,62 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
1244-022469 | SBS-FP-9x16A | 3 | 9 | 63 A | 3 | Нет | 800 мм | 31,5 дюйма | 800 мм | 31,5 дюйма | 210 мм | 8,27 дюйма | Сталь |
Полная информация и схемы проводки шкафа предоставляются вместе с изделием. Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением местных норм и требований.