SBS-XX-SNR Control Panel for Sprinkler Systems
SBS-XX-SNR Панель управления для спринклерных систем
Панель управления nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR — это комплексное решение для саморегулируемых греющих кабелей nVent RAYCHEM для защиты спринклерных противопожарных систем от замерзания. Она обеспечивает защиту для нескольких греющих цепей, нескольких датчиков и несколько уровней управления с интегрированной электрической защитой с возможностью автоматической коммутации дублирующей цепи, соответствующей стандарту BS EN 12845:2008. Необходима подача питания 400 В перем. тока (3-фазный).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простое и быстрое соединение нескольких цепей, непосредственно на одной панели
- Высокая производительность с максимум 2–12 цепями, подключенными к панели
- Полностью интегрированная система: все соединения, вся защита цепей и все защитные устройства встроены в панель
- Экономия электроэнергии: с двумя цифровыми устройствами контроля линии на каждую спринклерную линию и цифровой обратной связью по температуре для каждого устройства
- Надежная, завершенная система от одного производителя, специально разработанная для защиты спринклерных систем от замерзания
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Класс защиты, IP | IP65 |
Электрическая защита | Миниатюрный/автоматический выключатель при утечке тока на землю |
Материал корпуса | Сталь |
Монтаж | Настенный монтаж |
Защита от перенапряжения | Да |
Техническая документация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.