SENZ-WIFI Digital Timer Thermostat
Цифровой термостат с таймером SENZ-WIFI
nVent RAYCHEM SENZ-WIFI — термостат с современным дизайном, обеспечивающий высокий комфорт и низкие затраты на электрообогрев пола. Подходит для новых зданий и косметического ремонта, можно использовать со всеми кабелями для обогрева пола и греющих матов. Стандартное исполнение в уникальном дизайне черного цвета, передняя панель белого цвета для общих электроустановочных рамок в комплекте. Доступны варианты цветов рамок и передних панелей. Термостат может работать как стандартный Wi-Fi-термостат, либо может быть интегрирован в группу термостатов и полностью контролироваться приложением SENZ WIFI. Термостат может управляться голосовыми командами через умные колонки с голосовыми ассистентами Alexa или Google Assistant.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Простота в использовании и гибкость
- Сенсорный дисплей: большие значки в основном меню, поддержка двух жестов для навигации (проведение по дисплею пальцем и прикосновение к дисплею), прокручивание для выбора в списке, колесики для выбора температуры, совместимость с большинством электроустановочных рамок
- Возможность полного управления из любой точки мира с помощью приложения SENZ-WIFI
- Голосовое управление через умные колонки с Amazon Alexa
- Голосовое управление через умные колонки с Google Assistant
- 7 режимов работы, 3 экономичных программ, 1 постоянный режим, 1 гибкий усилитель, 1 режим отпуска, 1 режим выключения
- Энергоэффективность, адаптивность, функция обнаружения открытого окна, обзор энергопотребления
- Полноцветный емкостный сенсорный дисплей
- Оптимальное управление нагревом благодаря 4 режимам управления
- Возможность управления с помощью любого стороннего приложения через RESTful API с открытым исходным кодом
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие предоставляется 12–20-летняя полная гарантия, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.