SBS-FP-xx-16A Control Panel for Pipe Freeze Protection
SBS-FP-xx-16A Панель управления для защиты труб от замерзания
Панель управления nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 A — это комплексное решение для управления системами для защиты труб от замерзания на основе саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM Она позволяет получить несколько цепей, в каждой цепи есть регулирование по температуре трубопровода или пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды (PASC) с интегрированной электрической защитой. Необходима подача питания 400 В перем. тока (3-фазный).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Доступны с Elexant 450c, оснащенным портом Modbus RS485 для дистанционного контроля, подключения, конфигурирования и простого интегрирования с помощью системы управления зданием (BMS).
- Простое и быстрое соединение нескольких цепей, непосредственно на одной панели
- Высокая производительность с максимум 3–12 цепями, подключенными к панели
- Полностью интегрированная система: все соединения, вся защита цепей и все защитные устройства встроены в панель
- Экономия электроэнергии: с вариантами для цифрового измерения температуры трубопровода или пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC)
- Надежная, полная система от одного производителя, специально разработанная для защиты труб от замерзания
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Количество фаз | 3 |
Автоматический выключатель | 16 A, Тип C |
Класс защиты, IP | IP65 |
Электрическая защита | Миниатюрный/автоматический выключатель при утечке тока на землю |
Монтаж | Настенный монтаж |
Защита от перенапряжения | Да |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.