Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000477

Модульная соединительная коробка

nVent RAYCHEM JBU-100 — это модульная соединительная коробка, используемая для подвода питания к нескольким (не более трех) промышленным греющим кабелям nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL параллельного типа. Предлагается в двух вариантах исполнения, адаптированных для конкретных условий применения. Все комплекты также могут поставляться с лампами индикации питания.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Макс. поперечное сечение проводника 0,0155 кв. дюйм
Для взрывоопасной зоны (газ) 1, 2
Количество входных отверстий 4
Количество соединительных хомутов 6
Макс. поперечное сечение проводника 10 кв. мм
Для взрывоопасной зоны (пыль) 21, 22
Тип ввода Кабель
Материал Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер
Классификация по степени опасности рабочей зоны Нормальная зона; Опасная
Класс защиты, IP IP66
Крепление крышки Крепление винтами
Монтаж Настенный/На опорном кронштейне
Без выделения галогенов Да
Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink