ETL Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующиеся греющие кабели ETL
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM ETL являются энергоэффективным решением для защиты труб небольшого диаметра от замерзания. R-ETL-A/B пригодны для применения на трубе или в трубе, R-ETL(-A/B)-CR пригоден только для использования на трубе. Каждый из них доступен в двух вариантах мощности (10 и 16 Вт/м при 5 °C), вся линейка термоусаживаемых наборов содержит необходимые компоненты для монтажа.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота проектирования в оболочке из фторполимера для использования внутри трубы
- Простая установка: небольшие размеры, нарезка кабеля на участки необходимой длины, метрическая разметка
- Энергоэффективность и безопасность: саморегулирующийся кабель, усовершенствованное энергоэффективное управление, перегрев невозможен
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Толщина | 5,8 мм |
Ширина | 8,5 мм |
Минимальный радиус изгиба | 10 мм |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 65°C |
Напряжение питания | 220 – 240 В |
Мин. температура монтажа | –20°C |
Мин. температура монтажа | –4°F |
Цвет | Черный |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал проводника | Никелированная медь |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.