TM10 Mechanical Thermostat
Механический термостат TM10
nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y – это термостат для управления температурой на поверхности греющих кабелей в нормальных (взрывобезопасных) зонах. Выпускается в следующих диапазонах: 0–50 °C; 0–200 °C; 50–300 °C. Настройка уставки температуры может быть выполнена через съемную заглушку в крышке без вскрытия корпуса. Возможно прямое подключение греющего кабеля, коммутационная способность составляет 16 А.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота установки и эксплуатации: поставляется с заполненной жидкостью капиллярной колонкой из нержавеющей стали длиной 2 м, с 2 кабельными вводами
- Энергосберегающий, термостат с электронным управлением
- Настраиваемая уставка в диапазонах: 0–50°C; 0–200°C; 50–300°C (без открывания корпуса, через съемную заглушку в крышке)
- Прямое включение, максимальный ток 16 А, 230 В перем. тока: Однополюсная группа контактов без напряжения, однополюсный переключатель двойного срабатывания (ОПДС)
- Легкий блок можно устанавливать на трубопроводе с помощью опорных кронштейнов nVent RAYCHEM или поверхностных креплений
Технические характеристики
Глубина | 3,54 дюйма |
Высота | 4,72 дюйма |
Ширина | 4,8 дюйма |
Номинальный ток, А | 16 A |
Глубина | 90 мм |
Высота | 120 мм |
Ширина | 122 мм |
Материал | Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер |
Тип термостата | Механический термостат |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.