XL-Trace Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующийся греющий кабель XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM XL-Trace являются энергоэффективным и простым в использовании решением для защиты труб от замерзания, включая обеспечение бесперебойного тока жидкости для трубопроводов с жиросодержащими стоками. Разработаны с использованием материалов с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH) для обеспечения безопасности решений по обогреву внутри зданий с самыми высокими требованиями.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Непревзойденная безопасность, конструкция из материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов: на 90 % меньше выбросов дыма и улучшенные свойства стойкости к воздействию открытого огня
- Простота проектирования: протяженная линия до 215 м для сокращения количества подключений к сети питания и ускорения монтажа
- Простая установка: сверхгибкий кабель, нарезка кабеля на участки необходимой длины, метрическая разметка, совместимость с системой быстрого монтажа RayClic
- Энергоэффективность и безопасность: саморегулирующийся кабель, усовершенствованное энергоэффективное управление, значительная экономия при использовании с контроллером с пропорциональным регулированием по температуре окружающей среды (PASC), перегрев кабеля невозможен, используется материал с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, невыцветающее, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Толщина | 0,27 дюйма |
Ширина | 0,54 дюйма |
Толщина | 6,8 мм |
Ширина | 13,8 мм |
Напряжение питания | 220 – 240 В |
Мин. температура монтажа | –40°C |
Мин. температура монтажа | –40°F |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал внешней оболочки | С низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов |
Материал проводника | Никелированная медь |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.