Саморегулирующиеся кабели nVent RAYCHEM используются для защиты труб от замерзания, поддержания температур жидкостей, обогрева емкостей и резервуаров, обогрева кровель и площадок, мгновенного обеспечения горячей воды в водопроводных системах и для обогрева полов.
Как изобретатель технологии саморегулирующихся систем электрообогрева, продавший более 1,8 млрд. футов (550 000 км) греющих кабелей в более чем 100 странах, nVent RAYCHEM является наиболее признанным брендом и мировым стандартом в области электрообогрева.
Принцип работы саморегулирующихся греющих кабелей
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM состоят из двух параллельных проводников, встроенных в греющую сердцевину, изготовленную из проводящего полимера. Греющий элемент кабеля располагается между двумя параллельными токоведущими жилами и выполнен методом радиационной сшивки полимеров, что придает материалу надежность и долговечность.
При прохождении электрического тока по токоведущим жилам в греющем элементе возникают токопроводящие дорожки по всей длине кабеля, за счет чего вырабатывается тепло. При снижении температуры окружающей среды количество токопроводящих дорожек увеличивается, за счет чего кабель выделяет больше тепла. При повышении температуры окружающей среды количество токопроводящих дорожек в сердцевине кабеля уменьшается, и кабель выделяет меньше тепла.
Технология саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM используется в серии продукции, предназначенной как для бытового использования, так и для применения в строительстве крупных зданий и на промышленных объектах.
Характеристики технологии саморегулирующейся системы электрообогрева nVent RAYCHEM
- Температура при продолжительной работе – до 205°C/400°F
- Температура при периодическом воздействии – 260°C/500°F
- Длина цепи – до 293 м/978 фт
- Гарантийный срок изделия – до 10 лет (для промышленного применения) / 12 лет (для коммерческого применения)
- Почти 50-летний опыт в области технологий саморегулирующихся систем, 1,8 млрд. футов/500 000 км кабелей, установленных по всему миру.
Безопасная и эффективная эксплуатация
- Отсутствие риска перегрева
- Равномерная температура по длине трубопровода и экономия электроэнергии
- Инновационные материалы и технология сшивания для превосходных механических, термотехнических и химических характеристик
Простота проектирования и установки
- Безусловный температурный класс для максимальной безопасности во взрывоопасной зоне
- Многократное наложение кабелей без риска перегрева
- Возможность обрезания кабеля по длине и наличие готовых решений
- Простота очистки, сращивания и подключения
Надежность и долговечность
- Нагревательная жила RAYCHEM внутри
- Гарантийный срок изделия 10 лет (для промышленного применения) / 12 лет (для коммерческого применения)
- Расчетный срок службы – 20 лет и более
Представляем новую технологию поддержания высокой мощности (HPR)
Бренд nVent RAYCHEM заслужил признание благодаря надежности, превосходной производительности и долговечности.
Новый греющий кабель HTV обеспечивает еще более высокий уровень поддержания мощности и расчетный срок службы 30 лет и более.
Благодаря последним инновациям в области материаловедения и нанотехнологий компания nVent разработала совершенно новый полупроводящий полимерный нанокомпозит с инновационными характеристиками. HTV сохраняет не менее 95 % мощности после 10 лет работы при максимальной рабочей температуре (205°C/400°F).
50 лет технологии саморегулирующихся систем
В этом году наследие nVent RAYCHEM празднует 50-ю годовщину создания собственной технологии саморегулирующейся системы электрообогрева. В 1972 году подразделение систем электрообогрева корпорации Raychem (в настоящее время входит в состав nVent) запатентовало и выпустило первый в мире коммерчески успешный саморегулируемый греющий кабель. С тех пор компания продала и выполнила монтаж более 1,8 млрд футов (550 000 км) греющего кабеля в более чем 100 странах и продолжает выпускать инновационные продукты, которые расширили сферу применения технологии электрообогрева.
nVent RAYCHEM, наследие инноваций
50 лет технологии саморегулирующихся систем
Знаете ли вы, что компания nVent RAYCHEM была включена в программу «Milestone Program» Института инженеров-электротехников и электроников (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) в качестве правообладателя патента и производителя первого в мире проводящего полимерного саморегулирующегося кабеля электрообогрева?
Связаться с нами
Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с одним из наших специалистов сегодня и получите подробную информацию по проектированию, продукции и необходимом обслуживании