Греющие кабели с ограничением мощности
Греющие кабели с ограничением мощности (VPL) nVent RAYCHEM предназначены для систем защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности и/или работы в условиях высоких температур.
Греющий кабель параллельного типа nVent RAYCHEM состоит из резистора, двух параллельных токоведущих жил, вокруг которых спирально намотан греющий элемент. На определенном расстоянии с обеих токоведущих жил попепременно удалена изоляция. Расстояние между точками контакта токоведущих жил с греющим элементом образует зоны нагрева.
За счет положительного температурного коэффициента сопротивления (ТКС) нагревательного элемента выходная мощность уменьшается с возрастанием температуры окружающей среды. Благодаря этому эффекту допускается пересечение кабелей с ограничением мощности VPL, так как температура нагревательных элементов в точке пересечения снижается.
Характеристики греющих кабелей с ограничением мощности nVent RAYCHEM:
- Поддержание температуры до 235°C (455°F)
- Температура воздействия до 260°C (500°F)
- Длина цепи до 450 м от одного источника питания
- Напряжение питания до 480 В переменного тока
Связаться с нами
Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу.
Где купить
Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.