Греющие кабели с минеральной изоляцией (MI) предназначены для использования в условиях высоких температур воздействия во взрывоопасных и нормальных зонах. Греющие кабели с минеральной изоляцией используются в тех случаях, когда требуется высокая выходная мощность или экстремальное сопротивление воздействию коррозионно-активных веществ
- Греющие кабели с минеральной изоляцией nVent RAYCHEM обеспечивают:
- Выходная мощность до 300 Вт/м (90 Вт/фут)
- Напряжение питания до 600 В переменного тока
- Поддержание температуры до 550°C/1022°F
- Температура воздействия до 700 °C / 1290 °F (более высокие температуры по запросу)
- длина греющих цепей до 3 км от одного источника питания
- Греющие кабели с минеральной изоляцией могут поставляться в виде блоков, оконцованных на заводе, с использованием пайкосварки или лазерной сварки, что обеспечивает стабильно высокое качество и простоту монтажа
Греющие кабели с минеральной изоляцией состоят из одного (одножильного) или двух (двухжильных) проводников, защищенных изоляцией из оксида магния, которая обладает высокой диэлектрической способностью. Снаружи изоляция покрыта бесшовной металлической оболочкой. Концы кабелей присоединяют к негреющей части с герметичным уплотнением («холодный ввод») и концевой заделкой.
Связаться с нами
Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу.
Где купить
Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.