Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Технология систем электрообогрева с полимерной изоляцией и последовательным соединением

Греющие кабели с полимерной изоляцией (PI) nVent RAYCHEM предназначены для систем защиты от замерзания и поддержания температуры в опасных условиях на протяженных линиях трубопроводов. Греющие кабели последовательного типа могут применяться в тех случаях, когда длина цепи обогрева превышает возможности греющих кабелей параллельного типа и при необходимости использования единственного источника питания. 

Характеристика системы электрообогрева с полимерной изоляцией: 

  • Длина цепи до 5 км от одного источника питания
  • Поддержание температуры до 200°C
  • Температура воздействия до 300°C
  • Напряжение питания до 750 В переменного тока
  • Гарантия на продукт до 10 лет 

Кабели с полимерной изоляцией nVent RAYCHEM: 

  • Безопасность и надежность
  • Гибкость и простота монтажа
  • Надежная система с совместимыми устройствами контроля и мониторинга и компонентами
  • Выпускаются в широком диапазоне сопротивлений

Позвоните нам

Unsure where to start? Свяжитесь с одним из наших специалистов сегодня и получите подробную информацию по проектированию, продукции и необходимом обслуживании

Powered By OneLink