Теплый пол под любое напольное покрытие: надежное решение и простой монтаж
Наслаждайтесь комфортом благодаря теплым полам в ванной комнате, гостиной, в других жилых и даже нежилых помещениях. Теплые полы nVent согревают, обеспечивают комфорт и позволяют экономить электроэнергию за счет современных технологий. Обогрев полов можно установить в любом здании, это несложный процесс, который не требует серьезных изменений существующего проекта и занимает немного времени. Для управления теплыми полами используйте термостаты с функцией Wi-Fi управления. Получите максимальную 20-ти летнюю гарантию на систему.
Теплый пол nVent RAYCHEM позволяет согреть домочадцев и обеспечить комфорт гостям современного отеля. Наши системы для электрообогрева полов равномерно нагревают поверхность пола с любым покрытием. Термостаты для теплых полов позволяют экономить электроэнергию и ваши средства за счет настройки работы обогрева только тогда, когда это вам необходимо.
Дополнительные сведения о теплых полах:
- Для быстрого прогрева греющий кабель теплого пола монтируется как можно ближе к поверхности.
- Теплый пол не вызывает резких колебаний температуры воздуха в помещении, нагревая плавно и равномерно, поэтому возможно установить температуру терморегулятора на 2 градуса меньше и не испытывать дискомфорт.
- Обычная система радиаторного отопления допускает неравномерное распределение тепла в помещении с колебаниями температуры от 18°C до 65°C, в то время как теплые полы обогревают более равномерно с минимальными колебаниями (20-25°C), что более комфортно для человека.
Примеры успешных проектов
Решения
Связаться с нами
Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу.
Где купить
Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.