Поддерживайте поток в трубопроводах масляных отходов и трубопроводах топливного масла
Бесперебойный режим потока предусматривает нагревание жидкости с помощью греющих кабелей для систем отвода масляных отходов, что позволяет снизить вязкость жидкости для ее прохождения через трубы или резервуар. Решения nVent RAYCHEM подходят для поддержания заданной температуры жидкости в широком диапазоне температур с учетом различных областей применения, включая трубопроводы топливного масла и трубопроводы для масляных отходов.
Утилизация масляных отходов
Системы электрического обогрева nVent RAYCHEM для труб с жиросодержащими стоками предназначены для поддержания температуры жидкости 43°C/110°F,
чтобы поддерживать смесь жира, масел и смазочных веществ (FOG) в состоянии суспензии на пути от кухни до жироуловителя. Обеспечивая движение продукта даже на самых требовательных промышленных кухнях, эта система может снизить затраты, связанные с техническим обслуживанием и простоями.
Обслуживание топливного масла
Система электрообогрева трубопроводов с топливом рассчитывается исходя из температуры, которая необходима для поддержания продукта в текучем состоянии. Обычные системы включают топливопроводы, несущие топливное масло № 2, с температурой поддержания 4 °C / 40 °F, топливное масло № 6, с поддержанием 43 °C / 110 °F или другие жидкости с вязкостью, которая понижается при температуре ниже 65 °C / 150 °F для обеспечения беспрепятственного протока внутри трубопровода.
TraceCalc Pro для зданий
Простой в использовании онлайн инструмент дизайна для создания простых или сложных проектов электрообогрева для бесперебойного режима потока.
Связаться с нами
Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу.
Где купить
Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.