Проблемы протяженных трубопроводов
Когда транспортируемый продукт внутри трубопровода становится слишком вязким или начинает затвердевать, течение технологических процессов может быть нарушено. Для поддержания стабильного режима потока чувствительных к изменениям температуры продуктов важно иметь решение, которое сочетает в себе надлежащую систему электрообогрева с предварительно изолированными трубопроводами, изолированными креплениями и опорами, в дополнение к распределенному измерению температуры с помощью оптоволоконного проводника и передовому аналитическому программному обеспечению с целью усовершенствования технических характеристик трубопроводов в режиме реального времени.

Обеспечение бесперебойного режима потока в трубопроводах
Электрообогрев протяженного трубопровода необходим для защиты труб от замерзания, контроля вязкости и поддержания температуры в трубопроводах транспортировки между перерабатывающими заводами, складскими резервуарами и транспортными средствами.
Электрообогрев протяженных линий является сложной задачей, для решения которой требуется использование протяженных электрических цепей, обычно с одной точкой запитки. К таким цепям предъявляются особенные требования: сбалансированный профиль распределения температуры, высокая мощность и сопротивление экстремальным условиям окружающей среды и длительный рабочий цикл.
Типовые области применения:
- Тяжелые / парафинистые топливные масла, ВГО, битум, асфальт
- Трубопроводы транспортировки серы и серных кислот
- Фенол, щелочи, мокрый и сухой хлор
- Водоснабжение и дренажные системы для сточных вод
Надежные инженерные решения
Мы предлагаем системы обеспечения бесперебойного режима потока в трубопроводах на основе греющих кабелей различных типов длиной до 25 км с подключением к одному источнику питания:
- Системы интеллектуального мониторинга и контроля в сочетании с передовым программным обеспечением для удаленного управления технологическими процессами из одного центра.
- Измерение температуры с помощью оптоволоконного проводника обеспечивает непрерывный контроль температуры вдоль трубы
- Оптимизированные системы изоляции с опорами для труб, изготовленными «под заказ», и предизолированными трубами
- Экономически эффективная инфраструктура подвода электропитания
Примеры успешного применения

Трубопровод для вакуумного газойля на озере Морепа

Проектные услуги
nVent TRACER – мировой эксперт в области систем электрообогрева для промышленных объектов, предоставляющий комплексные услуги по проектированию, производству, поставке, шефмонтажу, а также техническому обслуживанию в процессе эксплуатации на объектах в любой точке земного шара.
Мы расчитаем и предложим оптимальное индивидуальное решение для защиты от замерзания и поддержания технологической температуры на основе надежной и безопасной системы кабельного электрообогрева для вашего проекта.
Краткая история длинного трубопровода
Взгляните на этот фрагмент из получасового ролика о восстановлении ошеломляющего трубопровода длиной около 700 км, построенного компанией Cairn India Limited. На видео представлены наши системы электрообогрева на основе скин-эффекта (STS), используемые в этом грандиозном проекте.
Связаться с нами
Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с одним из наших специалистов сегодня и получите подробную информацию по проектированию, продукции и необходимом обслуживании
Где купить
Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.