Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Поддержание температуры — промышленные системы

Отсутствие простоев в производстве

Ничто не мешает промышленности больше, чем приостановка производственного процесса или простои в работе Даже если трубопроводы надлежащим образом изолированы, значения технологических жидкостей могут упасть ниже минимальных установленных температур при простоях. Это может создавать проблемы в рабочем процессе, связанные с вязкостью жидкости, кристаллизацией или конденсацией, которые приводят к производственным потерям и дорогостоящему восстановлению.

Надежные системы максимально повышают производительность

Системы электрообогрева компенсируют теплопотери в трубеопроводе на протяжении всего производственного процесса. Электрообогрев имеет решающее значение для поддержания температуры в трубопроводах, жидкости в которых могут долгое время находиться без движения. Способность поддерживать температуру жидкостей в заданных пределах в течение продолжительного времени помогает обеспечить самый высокий уровень производительности технологических процессов.

Типовые области применения:

  • Топливное масло, асфальт, сера, парафин, гидравлические жидкости
  • Каустическая сода, кислоты, полимеры, чувствительные химические вещества
  • Растительные масла, биодизельное топливо, жир, сироп, шоколад

Полный пакет технологий регулирования теплообмена 

Решения для поддержания заданной температуры nVent RAYCHEM разработаны в виде полной системы управления электрообогревом:

  • Технологии греющих кабелей с поддержанием температуры до 650 °F и температурой воздействия 1000 °F
  • Специализированные комплекты для подключения и инструменты предназначены для простой и беспроблемной установки
  • Управление и мониторинг — от простейшего термостата до современных систем с интегрированным программным обеспечением для обеспечения полной видимости, конфигурирования на месте эксплуатации, интеграции данных распределенной системы управления (DCS) и заблаговременного предупреждения позволяют проводить профилактические работы по техническому обслуживанию
  • Опыт работы с распределением электроэнергии и с изоляцией 

Долговечные и надежные системы электрообогрева RAYCHEM применяются даже в самых экстремальных условиях. Также они сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах. Они повышают безопасность, максимально увеличивают производительность и оптимизируют энергоэффективность.

Примеры успешных внедрений

резервуар биодизельного топлива

Расширение терминальных станций биодизельного топлива

Расширение терминальных станций биодизельного топлива — Канадская нефтегазовая компания | Виннипег, Манитоба. Задача: клиенту необходимо расширить свой терминал биодизельного топлива…
объект по производству присадок

Сооружение и лаборатории для химреагентов мирового класса

Лаборатории и объекты мирового класса для обработки химреагентов. Задача: проектирование системы управления электрообогревом для уникальной трубопроводной системы длиной более…
трубопроводная линия для перекачки фенола

Трубопроводы транспортировки фенола

Трубопроводные линии для перекачки фенола Dynea Sp. z.o.o | Тшемешно, Польша. Задача: Обновление существующей системы электрообогрева, которая обеспечивает эффективную перекачку фенола…

Инструменты для проектирования

TraceCalc Net

Онлайн-инструмент для проектирования многоконтурной системы обогрева. 

TraceCalc Pro

Скачать наше передовое программное обеспечение для подбора оборудования электрообогрева для крупных проектов. 

База данных химических веществ

База данных химических веществ

Узнайте температуру системы электрообогрева для вашего химического процесса

Узнать больше
завод химического производства — работники в спецодежде на фоне завода с трубами и производственным оборудованием

Проектные услуги

nVent TRACER – мировой эксперт в области систем электрообогрева для промышленных объектов, предоставляющий комплексные услуги по проектированию, производству, поставке, шефмонтажу, а также техническому обслуживанию в процессе эксплуатации на объектах в любой точке земного шара.

Мы понимаем конкретные потребности вашего индивидуального проекта и вашу деятельность, и в свою очередь предоставим оптимизированную систему управления электрообогревом, направленную на обеспечение безопасных, надежных и экономичных установок электрообогрева.

Посетить nVent TRACER

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу. 

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink