Защита от бактерий легионелла и безупречная интеграция с системой управления зданием
Защита от бактерий легионелла и безупречная интеграция с системой управления зданием
Районная больница в г. Герван
Герван, Шотландия, Великобритания
Задача
Требовалась система распределения горячей воды, которая была бы не только энергоэффективной, но и простой в установке и балансировке. Система также должна была предотвращать риски развития легионеллезной пневмонии и быть совместимой с общей системой управления зданием. Другим важным фактором проекта являлись сроки. Данный заказ требовалось выполнить в течение одного года, начиная от проектирования до окончательного ввода в эксплуатацию.
Решение
Поскольку система способна поддерживать температуру воды на стандартной отметке в 55 °C, она также обеспечивала возможность периодического повышения температуры до 65 °C во время профилактических циклов, направленных на борьбу с бактерией легионелла. Общее понижение капитальных издержек, эксплуатационных затрат и расходов на обслуживание обеспечило проекту долгосрочные преимущества. В 2010 году больница получила премию за лучший экологический дизайн «Building Better Healthcare», а также премию за достижения в области энергопотребления и защиты окружающей среды «Health Facilities Scotland».