Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
Саморегулирующийся греющий кабель BTV
Для защиты от замерзания и контроля температуры технологических процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующийся греющий кабель XTVR
Для защиты труб/емкостей от замерзания при температуре до 302 °F/150 °C и подходит для поддержания рабочей температуры при необходимости очистки паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующийся греющий кабель BSA
Саморегулирующиеся греющие кабели для защиты труб от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 65 °C в безопасных промышленных зонах
Саморегулируемый греющий кабель QTVR
Для защиты от замерзания при высокой выходной мощности и температурного контроля рабочих процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели XTV
Для защиты трубопроводов/емкостей от замерзания, пригодны для температурного контроля рабочих процессов до 121 °C, предусматривающих очистку паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Высококачественный набор для концевой заделки
Холодный монтаж, высококачественная концевая заделка подходит для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop
Саморегулирующийся греющий кабель для удаления обледенения кровли и водостоков.
Соединение с подводом питания с одним вводом и соединительная коробка
Соединительная коробка для отдельного греющего кабеля. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT
Для мгновенной подачи горячей воды без необходимости рециркуляции.
Монтажная лента
Монтажная лента для крепления полимерных греющих кабелей к трубопроводам.