Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Электронные термостаты

Select FiltersЗакрыть
Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
Скрыть всеПоказать все
  • Рынки
  • Области применения
  • Телекоммуникации
  • Взрывоопасная зона
Filter1

Применен фильтр: 1

Подкатегории

Электронный термостат ETS-05

Электронный термостат ETS-05

Контроллер Elexant 450c

Контроллер Elexant 450c

Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS

Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS

Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO

Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO

Электронный контроллер TCONTROL-05

Электронный контроллер TCONTROL-05

Электронный контроллер TCON-CSD/20

Электронный контроллер TCON-CSD/20

Электронный термостат FrostGuard-ECO

Электронный термостат FrostGuard-ECO

Контроллер Raystat CONTROL-11-DIN

Контроллер Raystat CONTROL-11-DIN

Продукция | Количество результатов: 16 (количество позиций: 40)

A10000552

Электронный термостат ETS-05

Электронный термостат c регулированием по температуре обогреваемой поверхности для поддержания температур и защиты труб от замерзания. Однополюсной переключатель 32 A / 24 A. Подходят для взрывоопасных зон.
{{term_sku:1}}.png

Контроллер Elexant 450c

Для гибкого управления температурой системы защиты труб от замерзания и систем поддержания температуры с использованием регулирования по температуре трубопровода и/или пропорционального регулирования по температуре окружающего воздуха (PASC).
{{term_sku:1}}.png

Контроллер Raystat-V5

Настенный однозональный контроллер с функциями регулирования по температуре трубопровода или энергосбережения для систем защиты труб от замерзания и поддержания температуры водоснабжения.
A10000160

Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS

Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. Настраиваемая уставка.
A10000072

Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO

Для усовершенствованного управления температурой и мониторинга поддержания температуры горячей воды в однотрубных системах.
A10000157

Контроллер EMDR-10

Для управления температурой для удаления обледенения кровли и водостоков.
A10000098

VIA-DU-20 Контроллер

Для управления температурой в системах снеготаяния с комбинированными датчиками температуры почвы и влажности.
A10000798

Электронный контроллер TCONTROL-05

Электронный контроллер, обычно используемый на электрических панелях управления во взрывобезопасных зонах.
A10000802

Электронный контроллер TCON-CSD/20

Компактный электронный, монтируемый на панели термостат, для управления температурой на поверхности во взрывобезопасных зонах.
A10000051

Электронный термостат FrostGuard-ECO

Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания с использованием управления по температуре трубопровода или по температуре окружающей среды.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink