Беспроводной интерфейс Elexant 9200i
nVent RAYCHEM Elexant 9200i — это интерфейс беспроводной связи, который представляет собой альтернативное решение дистанционному обмену данными по проводным каналам связи. Он используется для организации связи между управляющим программным обеспечением nVent RAYCHEM и контроллерами системы сопроводительного электрообогрева (EHT) nVent.
Elexant 9200i обеспечивает необходимые условия для подключения устройств там, где раньше это казалось невозможным, а также способствует снижению общей стоимости проекта и уменьшению объема работ. На выбор доступно два варианта: автономная система в корпусе или интегрируемая система для панели управления EHT. Система совместима с любым контроллером nVent, снабженным соответствующим интерфейсом связи. При отсутствии управляющего программного обеспечения RAYCHEM система 9200i может быть интегрирована с Touch1500.
nVent предлагает полностью готовое решение, включающее в себя услуги по проектированию, инженерной разработке и вводу в эксплуатацию. Для получения более подробной информации свяжитесь с nVent.
Особенности
- Три частоты для глобального охвата: 868 МГц, 900 МГц и 2,4 ГГц
- Система представлена в нескольких конфигурациях, различающихся по материалу корпуса, типу используемых радиочастот, типу антенны и способу подключения антенны
- Доступно множество топологий и режимов сети
- Три режима работы радиостанций (ведущий, ведомый, ретранслятор/ведомый)
- 128-битный улучшенный стандарт шифрования (AES)
- Самовосстанавливающаяся сеть
- Покрытие на дальнем расстоянии
Технические характеристики
Макс. размер провода ввода/вывода для связи | 4 кв. мм |
Макс. размер входного провода электропитания | 6 кв. мм |
Макс. размер провода заземления | 6 кв. мм |
Относительная влажность | От 20 % до 85 %, Без конденсата |
Напряжение питания | 100 – 240 В |
Макс. размер входного провода электропитания | #10 |
Макс. размер провода заземления | #10 |
Макс. размер провода ввода/вывода для связи | #12 |
Протокол связи | Modbus RTU |
Тип кабеля RS-485 | Одна 2-жильная, экранированная витая пара |
Телекоммуникации | RS-485; Радио |
Рабочая температура | от −40 до 125 °F |
Рабочая температура | от −40 до 52 °C |
Дополнительные ссылки
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.