FHT Constant Wattage Parallel Heating Cable
Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FXT
nVent RAYCHEM FHT — это параллельные кабели с постоянной мощностью обогрева, которые обеспечивают защиту от замерзания и температурный контроль рабочих процессов до 230 °C. Могут выдержать обычные очистки паром и периодическое воздействие температуры до 260 °C, выпускаются в исполнении 230 и 400 В и сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах. Наружная оболочка из фторполимера (-CT), обеспечивает высокую стойкостью к агрессивным органическим химическим веществам и коррозии.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Быстрый монтаж: круглая форма, возможность нарезки кабеля на участки необходимой длины, предусматривает нанесение метрической разметки и использование удобных наборов для подсоединения
- Безопасность и эффективность работы, энергосберегающая технология
- Удлиненные цепи выпускаются в двух вариантах: для сети напряжением 230 В и 400 В
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Внешний диаметр | 0,3 дюйма |
Мин. расстояние | 0,97 дюйма |
Минимальный радиус изгиба | 0,98 дюйма |
Внешний диаметр | 7,5 мм |
Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
Мин. расстояние | 50 мм |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 260°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 500°F |
Мин. температура монтажа | –76°F |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Опасная |
Материал внешней оболочки | ППУ |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.