FrostGuard Self-Regulating Cable Kit
Готовые наборы FrostGuard на основе саморегулирующегося греющего кабеля
Готовые наборы nVent RAYCHEM FrostGuard на основе саморегулирующегося греющего кабеля R-ETL-A, c предварительно установленным силовым кабелем питания и вилкой для обеспечения простого в использовании решения для защиты труб от замерзания.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота проектирования: формат набора, выпускается в 10 размерах
- Простая установка: гибкий греющий кабель небольшого геометрии с предварительно установленной вилкой и холодным вводом позволяет избежать необходимости выполнения соединения с привлечением электрика идеально подходит для трубопроводов малого диаметра
- Энергоэффективность и безопасность: саморегулирующийся кабель, перегрев невозможен, даже при пересечение кабелей
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Толщина | 0,23 дюйма |
Ширина | 0,33 дюйма |
Длина силового кабеля | 2 м |
Толщина | 5,8 мм |
Длина силового кабеля | 6,56 ft |
Ширина | 8,5 мм |
Номинальная выходная мощность при 5 °C, 230 В | 10 Вт/м |
Номинальная выходная мощность, Внутритрубный при 230 В | 16 Вт/м |
Мин. температура монтажа | 23°F |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 65°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 150°F |
Номинальное напряжение | 230 В |
Мин. температура монтажа | –5°C |
Цвет | Черный |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал внешней оболочки | Фторполимер |
Технология греющего кабеля | Саморегулирующиеся системы |
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.