Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Взрывоопасная зона
- Максимальная температура внешнего воздействия
- Максимальная температура внешнего воздействия
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 29 (количество позиций: 316)
Саморегулирующийся греющий кабель ElectroMelt (EM)
Саморегулирующийся греющий кабель для предотвращения обледенения и накопления снега на пандусах и открытых площадках.
Саморегулирующиеся греющие кабели KTV
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели HTV
Защита от замерзания и высокая температура непрерывной работы до 400 °F/205 °C. Максимальная температура воздействия для греющего кабеля 500°F/260°C. Для безопасных и взрывоопасных зон.
Самоограничивающиеся греющие кабели VPL
Предпочтительная технология для поддержания температуры технологического процесса, требующая высокой выходной мощности при повышенных температурах и требующая очистки паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа XPI, Высокая температура, 4 Дж
XPI для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (260 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией
Оболочка Alloy 825 обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии при защите от замерзания и температурном контроле рабочих процессов, для которых необходима высокая выходная мощность и температура воздействия. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели FroStop
Для защиты труб от замерзания, для удаления обледенения кровли и водостоков, с термоусадочными компонентами.
Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 150 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C) с высокой стойкостью к коррозии. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой
Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: встроенное отопление, защита от замерзания, антиобледенение. Выходная мощность до 35 Вт/фт (115 Вт/м) и температура воздействия до 194 °F/90 °C.
Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов. Высокая выходная мощность (до 70 Вт/м) и температура воздействия (до 400 °C). Подходят для взрывоопасных зон.