IceStop Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM IceStop обеспечивают удаление обледенения кровли и водостоков. Они пригодны для всех стандартных материалов, из которых изготавливают водостоки и водосточные трубы. Выходная мощность составляет 36 Вт/м при 0 °C в талой воде, 18 Вт/м при 0 °C на воздухе.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простая конструкция
- Простая установка: отрежьте на необходимую длину, промаркируйте и просто зафиксируйте соединения при помощи RayClic
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: перегрев исключен, даже при пересечении витков греющего кабеля, усовершенствованное энергоэффективное управление
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
- GM-2XT для крыш с битумным покрытием
Технические характеристики
Мин. температура монтажа | 0°F |
Толщина | 0,24 дюйма |
Ширина | 0,54 дюйма |
Толщина | 6 мм |
Ширина | 14 мм |
Вес | 92 фунт/фут |
Вес | 130 г/м |
Напряжение питания | 208 – 240 В |
Мин. температура монтажа | –18°C |
Цвет | Черный |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал проводника | Никелированная медь |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.