MI Series SS321 HSQ Heating Cable
Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией
Греющие кабели nVent RAYCHEM HSQ из нержавеющей стали (321) с оболочкой и минеральной изоляцией обеспечивают защиту от замерзания и температурный контроль рабочих процессов. Они могут применяться при температуре воздействия до 700 °C (в зависимости от соединения), а обычная выходная мощность составляет до 150 Вт/м. Оболочка из нержавеющей стали марки 321 обладает высокой стойкостью к коррозии в отношении широкого ассортимента органических кислот и щелочей. Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах. Имеется «ускоренное отслеживание» в качестве конфигурированных греющих модулей.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Сниженная общая стоимость монтажа
- Сниженные затраты на электроснабжение: более низкие пусковые токи по сравнению с другими технологиями
- Простые элементы управления: контроль тока последовательного сопротивления позволяет мгновенно увидеть проблемы в критически важных цепях
- Ускоренное отслеживание/ускоренное обслуживание настраиваемых устройств нагрева для соответствующих требованиям проектов
- Стандартный: выдерживает постоянную температуру 550 °C, используется технология припаивания твердым припоем
- Опция: выдерживает постоянную температуру 700 °C, используется технология лазерной сварки
- Высокая стойкость к коррозии от влияния широкого ассортимента органических кислот и щелочей
Технические характеристики
Макс. выходная мощность | 45,7 Вт/фут |
Макс. выходная мощность | 150 Вт/м |
Материал оболочки | Нержавеющая сталь 321 |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 680°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 1256°F |
Мин. температура монтажа | –76°F |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Напряжение питания | 0 – 500 В |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал изоляции | Оксид магния |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.