MONI-PT100-4/20MA Sensor Assembly for Hazardous Areas
MONI-PT100-4/20MA Датчик в сборе для взрывоопасных зон
nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA — это датчик PT100, подключенный к трансмиттеру 4–20 мА, встроенный в усиленную стекловолокном черную пластиковую соединительную коробку. Подходят для взрывоопасных зон.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж: встроен в усиленную стекловолокном черную пластиковую соединительную коробку с голубым кабельным сальником M20
- Диапазон измерения температур: От –50 °C до +250 °C
Технические характеристики
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.