MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD Sensor for Hazardous Areas
MONI-PT100-EXE-SENSOR Резистивный датчик температуры для взрывоопасных зон
nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR — это платиновый трехпроводный резистивный датчик температуры, предназначенный для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах, обычно используется с системами управления и мониторинга.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж: Поставляется с предустановленным кабельным сальником M20 класса EEx e
- Диапазон измерения температур: От –100 °C до +500 °C
- Надежность в течение длительного срока службы, 6-летняя гарантия, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Certification
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.