Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000373

Нагревательный мат для теплого пола QuickNet

nVent RAYCHEM QuickNet — электрический нагревательный мат для теплого пола с двумя вариантами выходной мощности (90 Вт/м² и 160 Вт/м²), который идеально подходит для ремонта и новых объектов строительства. Данное изделие является самоклеющимся, оно особенно подходит для использования под керамической плиткой или природным камнем, а также под паркетом, композитными древесными полами или виниловыми полами с размерами от 1 до 12 м².

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Внешний диаметр 0,137 дюйма
Длина силового кабеля 2,5 м
Внешний диаметр 3,5 мм
Мин. температура монтажа 5°C
Мин. температура монтажа 41°F
Номинальное напряжение 230 В
Цвет Синий
Технология греющего кабеля С постоянной мощностью нагрева
Заземление Фольга и дренажные жилы
Материал внешней оболочки Материал с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH)
Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация
Видео
Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink