Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Области применения
- Максимальная температура внешнего воздействия
- Максимальная температура внешнего воздействия
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 3 (количество позиций: 86)
Греющий кабель последовательного типа XPI, Высокая температура, 4 Дж
XPI для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (260 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа XPI-F, Низкая температура, 4 Дж
XPI-F для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов с низкими эксплуатационными расходами (от -60 °C до +90 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа XPI-S, Высокая температура, 7 Дж
XPI-S для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (до 260 ⁰C, ударопрочность 7 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.