Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000868

Кабель HT для систем электрообогрева на основе скин-эффекта

Кабели HT для систем электрообогрева на основе скин-эффекта nVent RAYCHEM обеспечивают защиту от замерзания и поддержание температуры продукта для протяженных трубопроводов, а также трубопроводов, находящихся в труднодоступных участках (например под водой или вмонтированных в бетон). Circuit lengths up to 7.8 miles/12.5 km are possible, minimizing the number of connection and power source locations. Suitable for applications up to 500 °F/260 °C and approved for use in hazardous and non-hazardous locations. Наружная оболочка из фторполимера идеально подходит для нагрева трубопроводов транспортировки серы и асфальта.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Макс. выходная мощность 45,7 Вт/фут
Макс. выходная мощность 150 Вт/м
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено 260°C
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено 500°F
Мин. температура монтажа –67°F
Мин. температура монтажа –55°C
Напряжение питания 0 – 2400 В
Материал внешней оболочки Фторполимер
Классификация по степени опасности рабочей зоны Нормальная зона; Опасная
Заземление Нет
Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация Видео
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink