STS MT Skin-Effect Tracing Wire
Греющий провод STS MT на основе скин-эффекта
Греющие провода на основе скин-эффекта nVent RAYCHEM STS-MT обеспечивают защиту от замерзания и температурный контроль рабочих процессов для встраиваемых или протяженных трубопроводов. Возможная длина греющей цепи от одного источника питания достигает 25 км, что сводит к минимуму количество соединений и самих источников питания. Подходят для применения в условиях с температурой до 150 °C и утверждены для использования во взрывоопасных зонах и во взрывобезопасных зонах. Внешняя полиолефиновая внешняя оболочка идеально подходит для нагрева трубопроводов, через которые проходит сырая нефть, вакуумный газойль и фенол.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Особенности
- Возможно изготовление «под заказ», в зависимости от типа применения
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: полностью заземленная система с нулевым электрическим потенциалом на поверхностях труб может использоваться во взрывоопасных зонах класса 1 подкласса 2 и 2
- Длина протяженных цепей (до 15 миль/25 км) минимизирует эксплуатационные расходы и затраты на монтаж за счет уменьшения необходимого количества точек подвода питания
- Усовершенствованные системы управления с несколькими температурными входами позволяет надлежащим образом выполнять мониторинг и управление электрообогревом протяженных трубопроводов
- Надежность в течение длительного срока службы: вся цепь обогрева заключена в прочные греющие трубки и стальные коробки
Технические характеристики
Макс. выходная мощность | 45,7 Вт/фут |
Макс. выходная мощность | 150 Вт/м |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 150°C |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 302°F |
Мин. температура монтажа | –67°F |
Мин. температура монтажа | –55°C |
Напряжение питания | 0 – 5000 В |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Заземление | Нет |
Материал внешней оболочки | Полиолефин |
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.