T2Green-5 Underfloor Heating Loose Cable
Греющий кабель T2Green-5 для электрообогрева пола
nVent RAYCHEM T2Green-5 — кабель для обогрева пола с постоянной выходной мощностью обогрева, обеспечивающий мощность 5 Вт/м. Идеально подходит для зданий с низким энергопотреблением и энергосберегающих домов, обеспечивая дополнительный комфорт. Это двухпроводный проводник с холодным вводом с заводской заделкой длиной 2,5 м. Выпускается с длиной от 15 до 115 м.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж
- Простое проектирование: одно соединение холодного ввода вследствие двухпроводного кабеля, различные выходные мощности/м², полученные путем изменения расстояния между кабелями
- Низкое энергопотребление и экологичность: греющий кабель с низкой мощностью, низким энергопотреблением при использовании с умным термостатом nVent RAYCHEM
- Надежность в течение длительного срока службы: Доступна 12-летняя гарантия на изделие
Технические характеристики
Внешний диаметр | 0,22 дюйма |
Номинальная выходная мощность | 1,5 Вт/фут |
Длина силового кабеля | 2,5 м |
Номинальная выходная мощность | 5 Вт/м |
Внешний диаметр | 5,5 мм |
Длина силового кабеля | 8,2 ft |
Выходная мощность, стандартный | 9 – 15 Вт/фут² |
Выходная мощность, стандартный | 30 – 50 Вт/м² |
Минимальный шаг укладки кабеля | 50 мм |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 90°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 194°F |
Номинальное напряжение | 230 В |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Технология греющего кабеля | С постоянной мощностью нагрева |
Цвет | Зеленый |
Материал внешней оболочки | С низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов |
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.