T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System
Саморегулирующаяся система теплого пола T2Red и Reflecta
nVent RAYCHEM T2Red и Reflecta являются сочетанием cаморегулирующегося кабеля для обогрева пола с идеальным распределением тепла и листами термоизоляции. Подходят для новых объектов строительства или ремонта, могут применяться под любым типом поверхности пола без риска возникновения перегрева. Идеально подходят для деревянных и композитных древесных полов, а также для природного камня и керамических плиток.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Энергоэффективный и саморегулируемый: автоматически регулирует тепловыделение, больше тепла выделяется возле окон, меньше тепла выделяется под мебелью
- Максимальный комфорт при использовании листов термоизоляции Reflecta: тепло идеально распределяется по всему помещению
- Простой и быстрый монтаж: нарезка кабеля по длине, отсутствие холодных вводов, в случае сочетания с системой Reflecta заводские пазы служат для фиксации кабеля и гарантируют идеальное расстояние 100–200 или 300 мм между кабелями, подходит для всех оснований полов и напольных покрытий, метрическая разметка, удобные наборы для соединения
- Безопасность и эффективность эксплуатации: быстрое нагревание, равномерная температура в помещении, гибкая выходная мощность (35–100 Вт/м²), более близкие витки кабеля для получения большей мощности, а более удаленные витки кабеля для получения меньшей мощности без перегрева
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие предоставляется полная гарантия от 12 до 20 лет, обслуживание не требуется
- Доступны варианты с расширенными возможностями управления
Технические характеристики
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.