XL-Trace Contractor Pack, Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Cable Kit
Комплект XL-Trace, Комплект саморегулирующегося греющего кабеля с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов
В комплект саморегулирующихся кабелей nVent RAYCHEM входит греющий кабель фиксированной длины, поставляемый в простой в использовании и переносе катушке. Катушка позволяет установщику легко получать требуемую длину, сокращая время установки и усилия.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Непревзойденная безопасность, конструкция из материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов: на 90 % меньше выбросов дыма и улучшенные свойства стойкости к воздействию открытого огня
- Нулевое выделение галогенов: Испытано и соответствует IEC60754-1
- Улучшенные свойства стойкости к воздействию открытого огня согласно испытания на воспламеняемость IEC62395
- Экономия электроэнергии: саморегулирующийся кабель, значительная экономия при использовании с контроллером по пропорциональному регулированию по температуре окружающего воздуха (PASC), перегрев кабеля невозможен
- Технология саморегулирования: резка по длине непосредственно на объекте в случае отклонения от проекта
- Быстрая и простая установка благодаря системе быстрого подсоединения RayClic
Технические характеристики
Толщина | 0,27 дюйма |
Ширина | 0,54 дюйма |
Толщина | 6,8 мм |
Ширина | 13,8 мм |
Напряжение питания | 220 – 240 В |
Мин. температура монтажа | –40°C |
Мин. температура монтажа | –40°F |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал внешней оболочки | С низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов |
Технология греющего кабеля | Саморегулирующиеся системы |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.