Clip Band for PI Cables
Лента с зажимами для греющих кабелей с полимерной изоляцией
Серия nVent RAYCHEM HWA-PI-FIX-SS-xMM — это лента с зажимами из нержавеющей стали для соединения греющих кабелей с полимерной изоляцией с трубопроводами, 10 м в рулоне, 2 размера: для диаметров до 5 мм, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M; для диаметров до 8 мм, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж
- Особенно подходит для монтажа нескольких кабелей с полимерной изоляцией на трубопроводе с равномерным интервалом (например, трехфазные системы)
- Выпускается в 2 размерах для размещения круглых греющих кабелей диаметром до 8 мм
- Производится с использованием нержавеющей стали марки 316 для обеспечения высокой стойкости к коррозии
Технические характеристики
Длина | 10 м |
Длина | 32,8 ft |
Материал | AISI 316 |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.