Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
Набор для соединения, не требующий горячего монтажа, для греющих кабелей с полимерной изоляцией, ATEX
nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI — это линейка компактных комплектов для подвода питания или сращивания под изоляцией греющих кабелей последовательного типа с полимерной изоляцией, в которых используется двухкомпонентный силиконовый состав для обеспечения долговечного и гибкого влагонепроницаемого уплотнения. Выпускаются в 3 версиях, чтобы обеспечить прочные и надежные соединения до 125 A, и утверждены для использования во взрывобезопасных зонах. Внутреннее электрическое соединение представляет собой никелированные обжимные гильзы, специально разработанные для обеспечения надежных электрических соединений в широком диапазоне температур.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж
- Не требующий горячего монтажа: не требуется использовать тепловой фен и получать разрешение на производство огневых работ
- Компактный компонент под изоляцией
- Уникальный дизайн для обеспечения оптимальной надежности соединения
- Сертифицированы для использования в взрывоопасных зонах
Технические характеристики
Макс. рабочая температура | 200°C |
Макс. рабочая температура | 392°F |
Тип соединения | не требующий горячего монтажа |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Класс защиты, IP | IP65 |
Номинальное напряжение | 750 В макс. |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.