Управление, мониторинг и контроль Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Очистить фильтры Рынок Коммерческая недвижимость (4) (-) Промышленность (7) Жилищное строительство (2) Применение (-) Бесперебойный режим потока (7) Защита от вспучивания грунта при замерзании (37) Электрообогрев протяженных трубопроводов (42) Подготовка надводных сооружений и морских судов к зиме (43) Защита труб от замерзания (45) Температурный контроль рабочих процессов (44) Электрообогрев резервуаров (42) Подкатегории Электронное управление температурой Электронные термостаты Дополнительные компоненты для систем управления и мониторинга Продукция | 7 результат Многоконтурные панели управления и мониторинга. Корпус из нержавеющей стали. Сертификация ATEX/IECEx для Зоны 2. Панель управления для взрывоопасной зоны Elexant 9200i — это интерфейс беспроводной связи для обеспечения дистанционного мониторинга и настройки контроллеров системы сопроводительного электрообогрева (EHT) Беспроводной интерфейс Elexant 9200i Монтируемый на объекте локальный электронный контроллер температуры с возможностью централизованного управления. Контроллер NGC-20 Электронный термостат c регулированием по температуре обогреваемой поверхности для поддержания температур и защиты труб от замерзания. Однополюсной переключатель 32 A / 24 A. Подходит для взрывоопасных зон. Электронный термостат ETS-05 Электронный контроллер, обычно используемый на электрических панелях управления во взрывобезопасных зонах. Электронный контроллер TCONTROL-05 Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. Устанавливается на DIN-рейке. Контроллер Raystat-CONTROL-11-DIN Модули дистанционного мониторинга для цифровых входов для контроллеров NGC nVent RAYCHEM. Дистанционный цифровой вход RMM2