Управление, мониторинг и контроль Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Очистить фильтры Рынок (-) Промышленность (42) Применение Бесперебойный режим потока (7) Защита от вспучивания грунта при замерзании (37) Электрообогрев протяженных трубопроводов (42) Подготовка надводных сооружений и морских судов к зиме (43) Защита труб от замерзания (45) Температурный контроль рабочих процессов (44) (-) Электрообогрев резервуаров (42) Подкатегории Электронное управление температурой Электронные термостаты Механические термостаты Датчики Дополнительные компоненты для систем управления и мониторинга Продукция | 42 результат Многоконтурные панели управления и мониторинга. Корпус из нержавеющей стали. Сертификация ATEX/IECEx для Зоны 2. Панель управления для взрывоопасной зоны Линейка из восьми компактных, одноточечных контроллеров электрообогрева с сенсорным дисплеем электрообогрева для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов в неопасных зонах или зонах Class I, Div. 2/Zone 2. Контроллер электрообогрева Elexant 4010i Elexant 9200i — это интерфейс беспроводной связи для обеспечения дистанционного мониторинга и настройки контроллеров системы сопроводительного электрообогрева (EHT) Беспроводной интерфейс Elexant 9200i Монтируемый на объекте локальный электронный контроллер температуры с возможностью централизованного управления. Контроллер NGC-20 Механический термостат для управления температурой поверхности с целью поддержания температуры или защиты труб от замерзания. Подходит для взрывоопасных зон. Механический термостат Raystat EX-02 Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах с корпусом. Блок резистивного датчика температуры MONI-PT100-EXE RTD для взрывоопасных зон Панель с сенсорным дисплеем обеспечивает графический интерфейс пользователя для отображения информации и управления сетью, включающей до 260 цепей электрообогрева. Серия NGC-30, Интерфейс пользователя Модули дистанционного мониторинга для цифровых входов для контроллеров NGC nVent RAYCHEM. Дистанционный температурный модуль RMM2 Механический термостат для управления температурой поверхности, включая ограничитель температуры. Подходит для взрывоопасных зон. Механический термостат TM20EX Модуль измерения тока, для температурного ввода, сигнализации и переключения. Серия NGC-30, Плата контроллера Одноточечный контроллер, система управления и распределения питания для нескольких панелей для температурного контроля рабочих процессов и защиты труб от замерзания. Серия контроллеров NGC-40, Модуль управления Механическим термостат с регулированием по температуре поверхности для поддержания температуры или защиты труб от замерзания. Механический термостат TM10 Базовый модуль NGC-30 для сигналов цифрового ввода и выхода реле. Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах с корпусом и трансмиттером 4-20 мА. Блок датчика RTD MONI-PT100-4/20MA для взрывоопасных зон Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах, без корпуса. Резистивный датчик температуры MONI-PT100-EXE-SENSOR для взрывоопасных зон Разбивка на страницы < Предыдущая страница ‹ Назад Текущая страница 1 Стр. 2 Стр. 3 > Следующая страница Далее ›