Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 72 (количество позиций: 196)
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
Серия контроллеров NGC-40, Модуль управления
Система одноточечного управления, мониторинга и распределения питания для панели управления, для температурного контроля рабочих процессов и защиты труб от замерзания.
Механический термостат TM10
Механическим термостат с регулированием по температуре поверхности для поддержания температуры или защиты труб от замерзания.
SBS-FP-xx-16A Панель управления для защиты труб от замерзания
Для защиты труб от замерзания, интегрированная высокопроизводительная система контроля и мониторинга с использованием измерения температуры трубопровода или пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC).
Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC
Базовый модуль NGC-30 для сигналов цифрового ввода и выхода реле.
MONI-PT100-4/20MA Датчик в сборе для взрывоопасных зон
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах с корпусом и трансмиттером 4−20 мА.
Панель управления SBS для систем антиобледенения открытых площадок
Интегрированная высокоэффективная система управления и мониторинга для систем снеготаяния.
Панель контроля и распределения питания ACS-30
Модульная, многофункциональная система мониторинга с централизованным управлением.
SBS-XX-EV Панель управления для антиобледенения кровли и водостоков
Для удаления обледенения кровли и водостоков, интегрированное высокоэффективное управление и система мониторинга.
MONI-PT100-EXE-SENSOR Резистивный датчик температуры для взрывоопасных зон
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах, без корпуса.