Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
SBS-FP-xx-16A Панель управления для защиты труб от замерзания
Для защиты труб от замерзания, интегрированная высокопроизводительная система контроля и мониторинга с использованием измерения температуры трубопровода или пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC).
Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC
Базовый модуль NGC-30 для сигналов цифрового ввода и выхода реле.
Панель управления SBS для систем антиобледенения открытых площадок
Интегрированная высокоэффективная система управления и мониторинга для систем снеготаяния.
MONI-PT100-4/20MA Датчик в сборе для взрывоопасных зон
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах с корпусом и трансмиттером 4−20 мА.
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией Inconel 600 HIQ
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 300 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C). Подходят для взрывоопасных зон.
Панель контроля и распределения питания ACS-30
Модульная, многофункциональная система мониторинга с централизованным управлением.
Греющий кабель последовательного типа XPI-F, Низкая температура, 4 Дж
XPI-F для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов с низкими эксплуатационными расходами (от -60 °C до +90 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
SBS-XX-EV Панель управления для антиобледенения кровли и водостоков
Для удаления обледенения кровли и водостоков, интегрированное высокоэффективное управление и система мониторинга.
Медный греющий кабель с минеральной изоляцией
Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: обогрев длинных трубопроводов, предотвращение образования конденсата и обогрев рампы. Выходная мощность до 20 Вт/фт (65 Вт/м) и температура воздействия до 392 °F/200 °C.
Комплект универсальных соединений для кабелей с полимерной изоляцией
Универсальный соединительный набор для греющих кабелей с полимерной изоляцией. Подходят для взрывоопасных зон.