Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 31 (количество позиций: 76)
Панель управления для взрывоопасной зоны
Многоконтурные панели управления и мониторинга. Корпус из нержавеющей стали. Сертификация ATEX/IECEx для Зоны 2.
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i
Линейка из восьми компактных, одноточечных контроллеров электрообогрева с сенсорным дисплеем для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов в неопасных зонах или зонах Class I, Div. 2/Zone 2.
Контроллер NGC-20
Монтируемый на объекте локальный электронный контроллер температуры с возможностью централизованного управления.
Модуль дистанционного контроля RMM2
Модули дистанционного контроля считывают информацию по температурам для контроллеров NGC nVent RAYCHEM.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
Серия NGC-30, Плата управления
Модуль платы управления, для обработки данных температуры, сигнализации и переключения.
Серия контроллеров NGC-40, Модуль управления
Система одноточечного управления, мониторинга и распределения питания для панели управления, для температурного контроля рабочих процессов и защиты труб от замерзания.
Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC
Базовый модуль NGC-30 для сигналов цифрового ввода и выхода реле.
Панель контроля и распределения питания ACS-30
Модульная, многофункциональная система мониторинга с централизованным управлением.
Серия 915, Модуль управления
Компактный, одноточечный контроллер электрообогрева, устанавливаемый на панели.