Elexant 4010i Replacement Control Module
Сменный модуль управления Elexant 4010i
nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD — это модуль замены для контроллера электрообогрева Elexant 4010i.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота установки
- Надежность в течение длительного срока службы: Доступна 2-летняя гарантия на изделие
Технические характеристики
Сигнал. тока | 0,1 – 100 A |
Автоцикл | 1 – 750 ч |
Сигнал утечки на землю | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Макс. размер входного провода электропитания | 16,8 кв. мм |
Макс. размер выходного провода греющего кабеля | 16,8 кв. мм |
Макс. ток управления | 32 A при 40 °C, С понижением до 24 A при 50 °C и дополнительным понижением до 16 A при 60 °C |
Макс. размер провода заземления | 33,6 кв. мм |
Сигнал. напряжения | 80 – 300 В |
Макс. напряжение управления | Номинал 277 В перем. тока, 50/60 Гц |
Макс. размер провода заземления | #2 |
Макс. размер входного провода электропитания | #5 |
Макс. размер выходного провода греющего кабеля | #5 |
Относительная влажность | От 0 % до 90 %, Без конденсата |
Протокол связи | Modbus RTU; Modbus/TCP; Протокол DHCP |
Тип реле управления | Двухполюсный, Полупроводниковый; Двухполюсный, Механические решения |
Телекоммуникации | RS-485; Ethernet |
Алгоритмы управления | Вкл./Выкл., Пропорциональное, Контроллер по пропорциональному регулированию по температуре окружающего воздуха (PASC), Постоянно "Вкл", Постоянно "Выкл" |
Тип кабеля RS-485 | Одна 2-жильная, экранированная витая пара |
Диапазон управления температурой | от −200 до 700 °C |
Сигнал превышения допустимой температуры | от −200 до 700 °C |
Диапазон управления температурой | от −328 до 1292 °F |
Сигнал превышения допустимой температуры | от −328 до 1292 °F |
Рабочая температура | от −40 до 140 °F |
Рабочая температура | от −40 до 60 °C |
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.