Продукция | Количество результатов: 24 (количество позиций: 204)
T2Blue греющий кабель
Комплекты T2Blue с заводской заделкой для установки теплых полов, как правило, в новых строительных проектах, монтируются непосредственно в стяжку 10–50 мм.
Нагревательный мат для теплого пола QuickNet
Для обогрева полов, идеально подходит для косметического ремонта на всех устойчивых основаниях полов с монтажом под плитками, камнем, паркетом, композитными древесными полами или виниловыми полами.
Саморегулирующаяся система теплого пола T2Red и Reflecta
Для обогрева полов новых объектов строительства или ремонта. Подходит для всех типов полов и напольных покрытий.
Цифровой термостат с таймером NRG-DM
Цифровой термостат с таймером для систем электрообогрева полов.
Теплоизоляционные пластины для равномерного распределения тепла Reflecta на поверхности пола
Теплоизоляционная и теплораспределительная пластина, используемая с саморегулирующими кабелями для обогрева пола T2Red.
Саморегулирующийся кабель для обогрева пола T2Red на катушке
Комплекты с заводской заделкой для установки теплых полов T2Red с термостатом с сенсорным экраном SENZ WIFI подходят для новых объектов строительства или ремонта, а также для всех черновых оснований полов и напольных покрытий.
Программируемый термостат GREEN LEAF
Термостат с современным дизайном для электрообогрева пола с простыми гибкими вариантами управления.
Набор для подсоединения и концевой заделки для T2Red и ETL
Набор для подсоединения и концевой заделки для T2Red и ETL с использованием термоусадочных наборов.
Цифровой термостат с таймером SENZ-WIFI
Современный сенсорный программируемый Wi-Fi-термостат, обеспечивающий высокий уровень комфорта, низкие затраты на электроэнергию, с функциями управления и мониторинга.
Комплект для холодного ввода для T2Red
Набор для соединения холодного ввода и концевой заделки для T2Red с использованием термоусадочных компонентов.