Панель управления для взрывоопасной зоны
Многоконтурные панели управления электрообогревом nVent RAYCHEM разработаны, изготовлены, испытаны и сертифицированы производителем. Это обеспечивает гибкость конструкции и гарантированное качество. Созданные на основе корпусов nVent HOFFMAN из нержавеющей стали продукты оснащены контроллерами электрообогрева RAYCHEM, транзисторными реле и интерфейсом пользователя. Номиналы греющих цепей достигают 63 А/690 В перем. тока. Панель целиком сертифицирована по нормам ATEX/IECEx для взрывоопасной зоны 2, устойчива к атмосферным воздействиям и подготовлена для зимней эксплуатации при температуре до -60 °C. Простая интеграция с существующими системами управления RAYCHEM и опциональная беспроводная связь позволяют снизить общие эксплуатационные расходы.
Особенности
- Сниженные общие затраты на монтаж посредством оптимальной архитектуры C&M за счет экономии места на подстанции, уменьшенная кабельная инфраструктура, более низкая стоимость панелей по сравнению с традиционными панелями для Зоны 1 (Ex-d) и более высокие нагрузки (63 A), позволяющие увеличить длину цепей и обеспечивающие гибкость конструкции.
- Гарантированное качество и быстрая доставка благодаря собственному проектированию, производству, контролю качества, логистике и полное соответствие нормативам сертификации.
- Эксплуатационная эффективность и сокращенные общие эксплуатационные расходы благодаря более простому контролю в процессе эксплуатации (с помощью сенсорного дисплея), более простому доступу к внутренней панели (по сравнению с панелью для Зоны 1).
Технические характеристики
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.