Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 15 (количество позиций: 120)
Настроенный комплект для электрообогрева с минеральной изоляцией GEHU
Комплекты для электрообогрева с заводской заделкой с минеральной изоляцией для многих областей применения, включая те, области, в которых используются высокая выходная мощность / температура воздействия. Длительный срок службы. Подходят для взрывоопасных зон.
Готовые наборы FrostGuard на основе саморегулирующегося греющего кабеля
Для защиты труб с заводской заделкой от замерзания.
EM-MI-PACK Комплект кабелей постоянной мощности
Наборы греющих кабелей с заводской заделкой с минеральной изоляцией для предотвращения образования льда и накопления снега на открытых площадках и других путях доступа.
Греющий кабель постоянной мощности GM-CW
Греющие кабели с постоянной мощностью обогрева для удаления обледенения кровли и водостоков.
Мат/сетка WinterGard
Греющий кабель с заводской заделкой для предотвращения обледенения и накопления снега на пандусах и других проходах.
Кабель WinterGard
Греющий кабель с постоянной мощностью обогрева для предотвращения обледенения и накопления снега на открытых площадках и других проходах, греющий кабель постоянной мощности.
IceStop готовый набор саморегулирующегося греющего кабеля
Наборы саморегулирующихся греющих кабелей с заводской заделкой для удаления обледенения кровли и водостоков.
Греющий мат EM-Defrost-Mat
Гибкий греющий мат для удаления обледенения и поддержания заданной температуры.
Комплект XL-Trace, Комплект саморегулирующегося греющего кабеля с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов
XL-Trace, комплект саморегулирующихся кабелей с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов, обеспечивает поддержание непрерывности потоков в трубопроводах для масляных отходов.
RIM Draintrace Kit
An all in one, snap-fit roof ice melt unit for roof drains on flat or low pitch roofs.