High-Profile End Seal Kit
Высококачественный набор для концевой заделки
nVent RAYCHEM E-100 — это серия высококачественной концевой заделки, не требующая горячего монтажа для греющих кабелей как во взрывоопасных зонах, так и в нормальных зонах. Устанавливается на трубе через теплоизоляцию и оболочку. Включает изолирующую манжету греющего кабеля, не требующую горячего монтажа. Выпускается вариант со светодиодным индикатором.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Особенности
- Простой и быстрый монтаж и тестирование
- Не требующий горячего монтажа: исключает необходимость в применении теплового фена или получении разрешения на огневые работы, обеспечивает возможность повторного доступа
- Высокие эксплуатационные характеристики: отличается ударопрочностью, устойчивостью к воздействию высокой температуры, химических веществ и ультрафиолетового излучения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Максимальная температура внешнего воздействия | 260°C |
Максимальная температура внешнего воздействия | 500°F |
Модель | Концевая заделка для греющего кабеля |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.