HWAT-ECO Electronic Control Unit
Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO
nVent RAYCHEM HWAT-ECO — это энергоэффективное устройство контроля и мониторинга для саморегулирующихся однотрубных систем горячей воды nVent RAYCHEM HWAT. Оно обеспечивает гибкое управление температурой и дополнительную экономию энергии, благодаря встроенным функциям, снижающим уровень поддерживаемой температуры в периоды низкой нагрузки.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Экономия электроэнергии: дополнительная экономия составляет до 21 %
- Экономия электроэнергии: 7 специализированных программ со стандартными режимами «вкл.» и «выкл.» для зданий, интегрированная функция часов для установки времени «включения» и «выключения»
- Быстрая установка и простая эксплуатация: большой цветной сенсорный дисплей
- Предварительная настройка в режиме выключенного сетевого питания с использованием внешнего блока питания/зарядного устройства через USB-порт
- Монтируется на стене или на панели
- Реле аварийной сигнализации с перекидным контактом для сигнализации о проблемах с мощностью, температурой или связью
Технические характеристики
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.