Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Характеристики и преимущества
- Простая конструкция
- Простота установки, наборы кабелей с заводской заделкой: 5-30 м, каждый с силовым кабелем длиной 8 м, крепежным кронштейном GM-RAKE и концевой заделкой RayClic
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: перегрев исключен, даже при пересечении витков греющего кабеля, усовершенствованное энергоэффективное управление
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие действует 10-летняя гарантия, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Технические характеристики
- Технология греющего кабеля
- Саморегулирующиеся системы
- Напряжение питания
- 220 – 240 В
- Номинальная выходная мощность, на воздухе @ 0°C, 230V
- 18 Вт/м
- Номинальная выходная мощность, в ледяной воде @ 0°C, 230V
- 36 Вт/м
- Материал внешней оболочки
- Модифицированный полиолефин
- Цвет
- Черный
- Заземление
- Оплетка из луженой меди
- Мин. температура монтажа
- –18°C
- Мин. температура монтажа
- Мин. температура монтажа (в британских единицах), °F
- Вес
- 120 г/м
- Вес
- 0,08 фунт/фут
- Ширина
- 14 мм
- Ширина
- 0,54 дюйма
- Толщина
- 6 мм
- Толщина
- 0,24 дюйма
- Максимальная температура постоянного воздействия, питание вкл
- 65°C
- Максимальная температура постоянного воздействия, питание вкл
- 150°F
- Макс. температура периодического воздействия, при включенном питании
- 85°C
- Макс. температура периодического воздействия, при включенном питании
- 185°F
- Максимальное общее количество часов периодического воздействия
- 800 ч.
- Длина силового кабеля
- 8 м
- Длина силового кабеля
- 26 футов
Номер по каталогу
|
Наименование изделия
|
Длина
|
Длина
|
---|---|---|---|
159067-000 | GM-2X-SA-12 | 12 м | 39 футов |
650854-000 | GM-2X-SA-16 | 16 м | 52,5 футов |
973923-000 | GM-2X-SA-20 | 20 м | 65,6 футов |
838627-000 | GM-2X-SA-25 | 25 м | 82 футов |
925956-000 | GM-2X-SA-30 | 30 м | 98,4 футов |
191808-000 | GM-2X-SA-5 | 5 м | 16,4 футов |
106160-000 | GM-2X-SA-8 | 8 м | 26,2 футов |