Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000418

Набор с соединительной коробкой для подвода питания кнескольким греющим кабелям и Т-образного разветвления

nVent RAYCHEM JBM-100 — это модульная соединительная коробка, используемая для подвода питания к нескольким (не более трех) промышленным греющим кабелям RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL параллельного типа, объединяет функции соединительного набора и набора для изоляции ввода. Предлагается в трех версиях, адаптированных для локальных методов монтажа. Каждая версия также оснащена индикатором питания. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Для взрывоопасной зоны (газ) 1, 2
Количество входных отверстий 2
Количество соединительных хомутов 6
Макс. поперечное сечение проводника 10 кв. мм
Для взрывоопасной зоны (пыль) 21, 22
Тип соединения не требующий горячего монтажа
Материал Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер
Классификация по степени опасности рабочей зоны Нормальная зона; Опасная
Класс защиты, IP IP66
Кабельный ввод M25
С выбивными отверстиями для ввода кабеля Нет
Монтаж На трубе
Крепление крышки Крепление винтами
Без выделения галогенов Да
Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink